카메라 찾기
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- 114.0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 123.0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!