카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (14)
  3. Ethernet (22)
인터페이스 속도
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
해상도
1.0 MPix 17.0 MPix 1.0 MPix to 17.0 MPix
프레임률
8 fps 123 fps 8 fps to 123 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
41 상품
정렬 기준
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5244LE-MB uEye LE UI-5244LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5244LE uEye LE UI-5244LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5242SE Rev. 4 uEye SE UI-5242SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5242LE-MB uEye LE UI-5242LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5242LE uEye LE UI-5242LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5241SE Rev. 4 uEye SE UI-5241SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5241LE-MB uEye LE UI-5241LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5240SE Rev. 4 uEye SE UI-5240SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5240RE PoE uEye RE UI-5240RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5240FA uEye FA UI-5240FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5240CP Rev. 2 uEye CP UI-5240CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3240CP Rev. 2 uEye CP UI-3240CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3072SE
uEye SE U3-3072SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3071SE
uEye SE U3-3071SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070SE
uEye SE U3-3070SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5242SE
uEye SE GV-5242SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5241SE
uEye SE GV-5241SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240SE
uEye SE GV-5240SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240FA
uEye FA GV-5240FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5240CP
uEye CP GV-5240CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!