카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (22)
  3. Ethernet (12)
인터페이스 속도
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/4" 1" 1/4" to 1"
해상도
4.0 MPix 7.0 MPix 4.0 MPix to 7.0 MPix
프레임률
5 fps 80 fps 5 fps to 80 fps
픽셀 크기
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
36 상품
정렬 기준
GV-5880CP
uEye CP GV-5880CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5880FA
uEye FA GV-5880FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5880SE
uEye SE GV-5880SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5881SE
uEye SE GV-5881SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5882SE
uEye SE GV-5882SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3880CP Rev.2.2
uEye CP U3-3880CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3880SE
uEye SE U3-3880SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3881LE Rev.1.2
uEye LE U3-3881LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3881LE Rev.1.2
uEye LE U3-3881LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3881LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3881LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3881LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3881SE
uEye SE U3-3881SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3882LE Rev.1.2
uEye LE U3-3882LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3882LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3882LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3882SE
uEye SE U3-3882SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3884LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3884LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3886LE Rev.1.2
uEye LE U3-3886LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3886LE Rev.1.2
uEye LE U3-3886LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 54.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트 uEye XS uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MPix
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3880CP Rev. 2 uEye CP UI-3880CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-5880CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5880CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5880FA uEye FA UI-5880FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5880SE Rev. 4 uEye SE UI-5880SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5881SE Rev. 4 uEye SE UI-5881SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5882SE Rev. 4 uEye SE UI-5882SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!