카메라 찾기
uEye SE
UI-5292SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.16 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-77U5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2"
- onsemi
- 44.84 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- XGS 45000
- 8200 x 5468
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 6.0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!