카메라 찾기
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP-P
[편광(polarization)]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 99.0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 104.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!