카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (6)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3" 1" 1/3" to 1"
해상도
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
프레임률
45 fps 169 fps 45 fps to 169 fps
픽셀 크기
3.00 µm 6.00 µm 3.00 µm to 6.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
21 상품
정렬 기준
UI-5142SE Rev. 4 uEye SE UI-5142SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5141SE Rev. 4 uEye SE UI-5141SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140SE Rev. 4 uEye SE UI-5140SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140FA uEye FA UI-5140FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5140CP Rev. 2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MPix
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-3686XLE
uEye XLE U3-3686XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE
uEye XLE U3-3684XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE
uEye XLE U3-3682XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE
uEye XLE U3-3681XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE
uEye XLE U3-3680XLE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3092SE
uEye SE U3-3092SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3091SE
uEye SE U3-3091SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3090SE
uEye SE U3-3090SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 45.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 61.0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!