카메라 찾기
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5200SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.34 MPix
- CMOS
- 8.6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!