카메라 찾기
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5.08 MPix
- CMOS
- 40.0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5250CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5250RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5250SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5251SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5252SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!