카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (12)
  3. Ethernet (13)
인터페이스 속도
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
해상도
3.0 MPix 21.0 MPix 3.0 MPix to 21.0 MPix
프레임률
5 fps 123 fps 5 fps to 123 fps
픽셀 크기
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
0 ms 104000 ms 0 ms to 104000 ms
필터 추가
보기
27 상품
정렬 기준
GV-5200FA
uEye FA GV-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5200SE
uEye SE GV-5200SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5201SE
uEye SE GV-5201SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5202SE
uEye SE GV-5202SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3070SE
uEye SE U3-3070SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3071SE
uEye SE U3-3071SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3072SE
uEye SE U3-3072SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3200SE
uEye SE U3-3200SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3201SE
uEye SE U3-3201SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3202SE
uEye SE U3-3202SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3990SE
uEye SE U3-3990SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3991SE
uEye SE U3-3991SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3992SE
uEye SE U3-3992SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS uEye XS uEye XS
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트 uEye XS uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-5200FA uEye FA UI-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5200SE Rev. 4 uEye SE UI-5200SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5201SE Rev. 4 uEye SE UI-5201SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5202SE Rev. 4 uEye SE UI-5202SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!