카메라 찾기
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5580CP
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5580SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5581SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5582SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 스타터 키트
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3580CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5140FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5140SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5141SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5580CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
UI-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5580RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5580SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5581LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5581SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5582LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5582SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5584LE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5584LE-MB
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 14.1 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!