카메라 찾기
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 5.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 146.0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5292SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!