카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (7)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.6" 2/3" 1/3.6" to 2/3"
해상도
0.0 MPix 6.0 MPix 0.0 MPix to 6.0 MPix
프레임률
24 fps 396 fps 24 fps to 396 fps
픽셀 크기
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
필터 추가
보기
31 상품
정렬 기준
UI-5132SE Rev. 4 uEye SE UI-5132SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5131SE Rev. 4 uEye SE UI-5131SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5130SE Rev. 4 uEye SE UI-5130SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5130CP Rev. 2 uEye CP UI-5130CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 205.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
개발 단계
가격 요청 가능
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.48 MPix
  • CMOS
  • 396.0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3082SE
uEye SE U3-3082SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3081SE
uEye SE U3-3081SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080SE
uEye SE U3-3080SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080CP-P
uEye CP U3-3080CP-P [편광(polarization)]
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 72.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 104.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5080CP-P
uEye CP GV-5080CP-P [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5080CP-P
uEye FA GV-5080CP-P [편광(polarization)]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!