카메라 찾기
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4.13 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5260SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5261SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5262SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5861SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5862SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!