카메라 찾기
uEye RE
UI-5490RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MPix
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5132SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5131SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5130SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5042SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5041SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5040SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE Rev 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT Experience Kit
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!