카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (18)
인터페이스 속도
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
해상도
12.0 MPix 25.0 MPix 12.0 MPix to 25.0 MPix
프레임률
5 fps 32 fps 5 fps to 32 fps
픽셀 크기
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
30 상품
정렬 기준
UI-5202SE Rev. 4 uEye SE UI-5202SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5201SE Rev. 4 uEye SE UI-5201SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5200SE Rev. 4 uEye SE UI-5200SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5200FA uEye FA UI-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MPix
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
양산 단계
가격 요청 가능
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.62 MPix
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3202SE
uEye SE U3-3202SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3201SE
uEye SE U3-3201SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3200SE
uEye SE U3-3200SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 16.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5202SE
uEye SE GV-5202SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5201SE
uEye SE GV-5201SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5200SE
uEye SE GV-5200SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5200FA
uEye FA GV-5200FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24.55 MPix
  • CMOS
  • 5.0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!