카메라 찾기

유연성과 독립성을 갖춘 통합 소프트웨어
IDS peak는 표준화된 머신 비전 인터페이스의 uEye+와 검증이 완료된 uEye 카메라를 위한 SDK입니다. 여기를 클릭하시면 두 카메라에 대해 알아보실 수 있으며, 여기를 클릭하시면 IDS peak를 처음 접하시는 분들을 위한 추가 정보를 얻으실 수 있습니다.
인터페이스
--모두 선택--
  1. USB 3 (27)
  2. Ethernet (14)
인터페이스 속도
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
카메라 제품군
--모두 선택--
센서 사이즈
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
해상도
1.0 MPix 14.0 MPix 1.0 MPix to 14.0 MPix
프레임률
20 fps 251 fps 20 fps to 251 fps
픽셀 크기
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
최소 노출 시간
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
최대 노출 시간
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
필터 추가
보기
41 상품
정렬 기준
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5041SE
uEye SE GV-5041SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
GV-5042SE
uEye SE GV-5042SE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3040LE Rev.1.2
uEye LE U3-3040LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3040SE
uEye SE U3-3040SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3041LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3041LE Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3041LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3041LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3041SE
uEye SE U3-3041SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3042LE Rev 1.2
uEye LE U3-3042LE Rev 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3042LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3042LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3042SE
uEye SE U3-3042SE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3044LE Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3044LE Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3044LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3046LE Rev.1.2
uEye LE U3-3046LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
양산 단계
가격 요청 가능
uEye UVC XC 스타터 키트
uEye XC uEye UVC XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC 스타터 키트
uEye XC uEye XC 스타터 키트
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 243.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
UI-5040CP Rev. 2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040FA uEye FA UI-5040FA
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5040SE Rev. 4 uEye SE UI-5040SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5041SE Rev. 4 uEye SE UI-5041SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UI-5042SE Rev. 4 uEye SE UI-5042SE Rev. 4
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!