카메라 찾기
uEye SE
UI-5292SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5290SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8.92 MPix
- CMOS
- 12.0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5042SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5041SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5040SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE Rev 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT Experience Kit
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 44.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!