카메라 찾기
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 78.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT Experience Kit
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MPix
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 251.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE Rev 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8.13 MPix
- CMOS
- 49.0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 32.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5040SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5041SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5042SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!