카메라 찾기
uEye SE
UI-5882SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5881SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5880SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP-P
[편광(polarization)]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 104.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!