카메라 찾기
uEye SE
UI-5862SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5861SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 53.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5252SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5251SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5250SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye RE
UI-5250RE PoE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5250CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5132SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5131SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5130SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4.19 MPix
- CMOS
- 80.0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP-P
[편광(polarization)]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 104.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!