카메라 찾기
uEye FA
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 104.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio
IDS NXT rio GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rome
IDS NXT rome GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3080CP-P
[편광(polarization)]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3270 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271 LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XC
uEye XC 스타터 키트
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5130SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5131SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5132SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-5270CP Rev. 2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5271SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5272SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!