컨베이어 벨트 위 의약품을 검사하는IDS uEye CP 산업용 카메라 2대.

uEye CP 작지만 강력합니다 – 공간 제약이 큰 애플리케이션을 위한 카메라

29 x 29 x 29mm - 특허받은 독창적인 정육면체형 하우징 디자인

uEye CP는 "Compact Power"를 의미하며, 다양한 산업 애플리케이션을 위한 초소형 파워하우스(powerhouse) 카메라입니다. 29 x 29 x 29 mm의 정육면체 형태로 설계된 이 제품은 뛰어난 성능과 안정성을 갖춰 최대 기능을 제공합니다. 가볍고 견고한 혁신적인 하우징 디자인으로, 멀티 카메라 시스템이나 로봇 암 등 공간 제약이 있는 애플리케이션에 이상적입니다.

GigE Vision 표준

USB3 Vision 표준

PoE 지원 (GigE)

산업 표준 규격: 29 x 29 x 29 mm

3년 보증

카메라 내 이미지 전처리 기능

빠른 속도, 높은 유연성

IDS 산업용 카메라는 기가비트 이더넷과 USB3 인터페이스를 모두 제공하며, GigE Vision 및 USB3 Vision 표준을 지원합니다.

GigE Vision을 통해 uEye CP는 최대 100미터 거리까지 1 Gbps 속도의 데이터 전송이 가능하며, PoE(이더넷을 통한 전원 공급) 기능도 지원합니다.

uEye CP는 USB 연결 시 플러그 앤 플레이 방식이 적용됩니다: 카메라는 시스템에서 자동으로 인식되고 즉시 사용 가능합니다. 카메라를 구매하고, 연결하고, 이미지를 수신하기까지의 과정이 매우 간단합니다. USB3 인터페이스는 최대 5 Gbps의 데이터 전송률을 지원합니다.

실용적인 나사식 8핀 I/O 커넥터는 까다로운 애플리케이션에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결을 가능하게 합니다. 해당 커넥터는 실시간 이미지 트리거, 동기화된 플래시 신호, 직렬 통신 인터페이스, 그리고 입·출력 전환 가능한 두 개의 GPIO를 지원합니다.

GigE 연결이 가능한 IDS 산업용 카메라 uEye CP 후면 모습.
USB3 연결이 가능한 IDS 산업용 카메라 uEye CP 후면 모습.
IDS 산업용 카메라 uEye CP 각도가 있는 전면 모습과 IDS 로고.

멀티 카메라 운용에 최적화된 설계

통합된 이미지 메모리는 이미지 캡처와 전송을 분리하여 CPU 부하를 최소화하고, 멀티 카메라 시스템에서도 효율적인 이미지 데이터 처리를 지원합니다. 픽셀 전처리, LUT, 감마와 같은 추가적인 내부 카메라 기능은 컴퓨팅 성능을 최소한으로 줄여 더 복잡한 작업에서도 원활한 작동을 가능하게 합니다.

미래지향적이며 에너지 효율적인 솔루션

uEye CP는 정교한 기술과 최신 고성능 CMOS 센서에 대한 지속적인 집중을 통해 미래 요구 사항에 이상적으로 대처할 수 있습니다. 또한, 대기 모드는 유휴 모드에서의 전력 소비를 최소화하여 높은 에너지 효율을 유지합니다. 이를 통해 친환경적이고 장기적으로 지속 가능한 선택지를 제공합니다.

“uEye CP는 29 x 29 mm 의 컴팩트한 디자인, 견고한 금속 하우징, 유연한 연결, 강력한 CMOS 센서가 결합된 제품으로, 다양한 산업 애플리케이션에 최적화된 카메라입니다.”

— Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

다양한 종류의 까다로운 산업 애플리케이션

*약어는 각 애플리케이션에 가장 적합한 인터페이스를 나타냅니다.

기계에 통합된 IDS 산업용 카메라.

측정

IDS 카메라는 객체를 감지하고 치수 또는 위치 정보를 정확하게 제공합니다.
(USB3/GigE *)

테스트 장치에 통합된 IDS 산업용 카메라.

품질 보증

IDS 카메라는 생산 과정에서 완성도 점검 또는 결함 검출 등에 활용됩니다.
(USB3/GigE *)

IDS 카메라는 치과에서 진단 목적의 데이터를 제공합니다.

의학 기술

의학 기술에서 이미지 프로세싱은 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과나 치과 진단을 위한 데이터를 제공합니다.
(USB3 *)

산업용 로봇과 함께 사용 중인 IDS 산업용 카메라.

공장 및 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되며, 위치 파악 및 선택 작업 등에 도움을 줍니다.
(GigE *)

경주용 자전거를 탄 선수, 배경 풍경.

스포츠 및 동작 분석

이미지 데이터는 경기 분석, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.
(USB3 *)

IDS 산업용 카메라는 로봇 팔의 그리퍼를 지원합니다.

로봇 공학

IDS 카메라는 로봇이 "시각"을 갖추도록 하여 빈 피킹, (디)팔레타이징 등의 작업을 가능하게 합니다.
(GigE *)

테스트 장치 및 IDS 산업용 카메라가 있는 기계.

기계 공학

생산 라인 검사부터 전체 시스템 제어까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.
(GigE *)

uEye CP 산업용 카메라에 대한 고객들의 평가

“우리는 동작 범위, 감도, 선형성 기능에 문제 없는 카메라를 찾고 있었습니다. 이런 기능에 더해, 예산 내의 합리적이고 컴팩트한 제품이 필요했습니다. IDS 제품을 결국 알게 되었습니다. UI-5270CP-C-HQ Rev.2 모델이 모든 요구 사항을 충족했습니다.”

— Gautier Dreyfus, Forssea Robotics의 공동 설립자 겸 CEO —

“지난 10년간 IDS 제품을 사용해 온 고객으로서, 이 카메라 시스템이 극도로 까다로운 광학적·시간적 요구사항을 충족할 수 있는 최적의 솔루션이라는 것을 확신합니다.”

— Dr Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

“UI-3280CP-C-HQ의 뛰어난 색 재현성과 5MP의 고해상도는 우리가 카메라를 선택하는 데 결정적인 요소였습니다. 동시에 이 모델을 통해 우리 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있었습니다.”

— Romain Baude, APREX Solutions 설립자 —

“이미지 데이터의 품질이 우리에게 확신을 주었습니다. 프레스 샵의 불리한 조명 조건에서도, 카메라는 우리의 검사 시스템들을 위한 완벽한 소스 자료를 제공합니다.”

— Christoph Pölzl - Schuler Pressen GmbH의 디지털 솔루션 사업부 프로젝트 매니저 —