uEye ACP 산업용 카메라의 구성 요소들이 나란히 배치된 모습

uEye ACP 비용 효율적인 고객 맞춤형 카메라

남성이 통합된 uEye ACP 보드 카메라가 장착된 애플리케이션을 조작하고 있다.

개별 산업용 카메라
uEye ACP 덕분에 경제적이고 빠르고 간편합니다!

일반 카메라로는 부족한 이미지 프로세싱 어플리케이션의 경우, 맞춤형 솔루션이 필요합니다. 하지만 적은 수의 카메라만 필요한 경우, 비용과 노력이 과도하게 요구될 수 있습니다. uEye ACP가 해결책이 될 수 있습니다: 이 모듈식 시스템은 더 이상 긴 개발 주기 없이, 높은 품질과 맞춤형 기능, 그리고 쉬운 처리 방식으로 두각을 나타냅니다.

직접 확인해 보세요 - 온라인 구성 도구를 사용하여 몇 번의 클릭으로 맞춤형 모델을 만들어 보세요! 또는 고객별 브랜딩과 개별 디자인부터 맞춤형 소프트웨어 적용까지 고전적인 맞춤형 개발도 제공합니다.

산업용 등급

컴팩트한 디자인

USB3 Vision 표준

GigE Vision

Made in Germany

나란히 배치된 uEye ACP 산업용 카메라의 구성 요소

최고급 품질 “Made in Germany”

1대부터 구매 가능한 경제적인 맞춤형 보드 레벨 카메라

모든 uEye ACP 표준 어셈블리는 출고 전에 완벽한 테스트를 거칩니다. 이런 테스트를 통해 IDS에서는 'Made in Germany'의 고품질을 보장합니다.

모든 구성된 uEye ACP 카메라는 즉시 제조 가능한 구성 요소를 사용하여 빠르게 생산 가능합니다. 맞춤형 제작은 무료이며, 소량으로도 구매할 수 있습니다. uEye ACP의 모듈식 원리 덕분에 모든 카메라는 1대부터 주문할 수 있습니다.

요청시 IDS 기술 전문가들이 구성요소를 추가로 수정할 수 있습니다.

IDS는 uEye ACP를 통해 개별 어플리케이션을 지원하는 다양한 구성의 보드 레벨 카메라를 제공하고 있습니다. 프로토타입 개발부터 양산 단계까지 즉시 사용 가능한 맞춤형 카메라를 경험해 보세요.

— Alexander Klingner, IDS의 맞춤형 솔루션 프로젝트 매니저 —