IDS uEye EVS Event-based Kamera.

uEye XCP-E | XLS-E 이벤트 기반 카메라

변화하는 픽셀만 감지하는 카메라.
디지털 방식으로 움직임을 캡처하고 정적 정보는 무시합니다.

메가픽셀 이미지 데이터를 모두 생성하는 기존 산업용 카메라와 달리, 이벤트 기반 카메라는 각 센서 픽셀의 대비 변화만 인식합니다. 인식된 변화는 독립적인 이벤트로 실시간는 전송되며, 움직임이 없는 데이터는 완전히 생략됩니다.

Sony 및 Prophesee 로고

'이벤트 기반 비전 센서(EVS)'는 Sony와 Prophesee가 개발했습니다.

이벤트 기반 이미징에 대해 자세히 알아보려면 기술 기사를 참조하세요.

Sony Prophesee IMX636

아주 약간 다른 센서

이벤트 기반 센서 기술로 이미지에서 관련 동작만 캡처합니다: 언제, 어디서, 어떻게. 각 픽셀은 기본적으로 고감도 모션 감지기입니다.

  • 1280 x 720 비동기식 지능형 픽셀
  • 최대 80mlux, 120dB HDR의 감광도
  • 1μs 시간 해상도의 장면 제어 이벤트
  • 가변 데이터 양(이미지 기반 센서보다 10배~1000배 적음)

기능 및 애플리케이션

매우 빠른 프로세스 감지

시간 해상도, 즉 연속된 두 픽셀 이벤트 사이의 측정 가능한 최소 시간 차이는 100µs 미만입니다. 이는 아무리 빠른 움직임도 모션 블러 없이 10,000 FPS 이상의 빠른 이미지 기반 프레임률로 포착할 수 있다는 것을 의미합니다. 그 결과 이미지 사이에 더 이상 '사각지대'가 생기지 않습니다.

적용 사례:

  • 고속 카운팅
  • 진동 주파수 및 진동 패턴 분석
  • 미세 움직임 역학 분석을 위한 슈퍼 슬로우 모션
  • 드론 및 무인항공기(UAV)의 탐지·추적 및 제어

매우 높은 동적 범위

어둠 속에서도 볼 수 있습니다! uEye EVS 제품군의 카메라는 거의 빛이 없는 환경에서도 결과물을 보장합니다. Sony IMX636 센서는 픽셀 기술 덕분에 0.08lux에서도 대비 변화를 인식합니다. 높은 조도 값의 로그 처리로 인해 매우 밝은 장면에서도 이미지 기반 센서보다 민감도가 뛰어납니다.

적용 사례:

  • 복잡한 조명 상황에서의 프로세스 모니터링
  • HDR 주행 보조 시스템
  • "이미지 + 이벤트", RGB와 EVS 카메라의 동기화로 열악한 조명 조건과 빠른 속도에서도 선명한 이미지 제공

Raw data가 아닌 결과

사람의 눈에서 영감을 받은 Sony와 Prophesee의 뉴로모픽 센서 기술은 픽셀 움직임만 포착하고 이 데이터를 좌표와 타임스탬프와 함께 전송합니다. 각 픽셀의 밝기 값 대신 사용 가능한 결과를 바로 확인할 수 있습니다.

적용 사례:

  • 움직이는 물체 추적
  • 미세 입자의 움직임 분석
  • 무인항공기(UAV) 및 무인운반차(AGV)의 탐지 및 제어

효율적인 데이터 처리

변화만 캡처하고 정적인 영역은 무시하기 때문에 이미지 기반 카메라에 비해 처리해야 할 데이터의 양이 크게 줄어듭니다. 이렇게 하면 메모리와 컴퓨팅 시간이 절약됩니다.

적용 사례:

  • 네이티브 모션 세분화로 지원되는 임베디드 모션 분석
  • 지속적인 트래픽 데이터 수집
Metavision 로고

Sony Prophesee IMX636

제조업체 소프트웨어

Sony 및 Prophesee와의 긴밀한 파트너십 덕분에 uEye EVS 카메라는 센서 제조업체의 소프트웨어 도구와 직접 통합 가능합니다. 필요한 모든 내용은 각 카메라 모델의 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.

이벤트 기반 카메라 모델 알아보기

uEye XCP-E 후면 및 전면

uEye XCP-E:
초소형 IDS 하우징의 이벤트 기반 산업용 카메라

  • 컴팩트한 다이캐스트 아연 하우징(29 × 29 × 17mm)
  • 표준 렌즈 사용을 위한 C 마운트 어댑터
  • 나사식 USB 마이크로 B 연결로 안정적으로 고정
  • USB 또는 I/O 커넥터를 통한 유연한 전원 공급
보드 레벨 버전과 2개의 렌즈 홀더 버전 uEye XLS-E.

uEye XLS-E:
임베디드 애플리케이션을 위한 이벤트 기반 보드 레벨 카메라

  • 초소형 보드 레벨 카메라(29 × 29 × 7mm)
  • 매우 작은 크기로 렌즈 홀더에 직접 장착
  • Micro-B 커넥터가 장착된 Superspeed USB3 카메라
  • C/CS 또는 S 마운트 렌즈 홀더 모델 또는 렌즈 마운트 없는 모델 선택 가능
  • 발열 최소화
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

“이벤트 기반 카메라는 마이크로초 단위까지 놀라운 시간 해상도를 구현하기 때문에 매우 역동적인 장면에 이상적입니다. 이미지 기반 센서에서는 피할 수 없는 정보 손실 없이 빠른 물체의 움직임을 포착하기 위한 최고의 전제 조건입니다.”

— Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision at IDS —

uEye EVS 산업용 카메라에 대한 고객들의 평가

“이벤트 기반 카메라 기술을 사용하면 초당 몇 기가비트의 USB을 와 같은 표준 PC 인터페이스로 초당 10,000fps 의 프레임률을 구현할 수 있습니다. 이벤트 기반 모델의 가격은 유사한 속도의 고속 카메라보다 훨씬 저렴합니다.”

— ILA_5150 GmbH 개발 책임자, 안드레 브룬 박사, —