IDS 저가형 산업용 카메라 제품군 uEye XCP, XLS, XLE.

uEye+ XLS | XCP | XLE 합리적인 가격의 산업용 카메라

가격과 성능의 이상적인 균형

기본 기능을 갖춘 비용 효율적인 카메라를 찾고 계신가요? 그렇다면 합리적인 가격대의 IDS 제품군이 적합한 선택이 될 것입니다. uEye+ 제품군의 XLS, XCP 및 XLE 산업용 카메라 제품군은 이러한 요구 사항에 맞춰 개발되었습니다. 과잉 엔지니어링 없이, 통합이 쉽고, 작은 크기에 합리적 가격으로 고품질 이미지 평가를 위한 필수적인 요소를 갖추었습니다.

많은 어플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 센서와 하우징 버전이 준비되어 있습니다. 사용하기 쉽고 에너지 소비도 적어 효율적입니다. 이러한 장점으로 생산, 물류 및 로봇 분야의 대형 프로젝트, 멀티 카메라 시스템, 임베디드 비전 어플리케이션 등에 이상적입니다. IDS peak SDK를 사용하면 카메라를 신속하게 설치하고 사용할 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. IDS는 렌즈부터 케이블에 이르기까지 카메라에 필요한 모든 액세서리를 합리적인 가격으로 제공합니다.

이미지 센서의 정면 모습

uEye+ XCP 및 XLS를 위한 새로운 센서!

이러한 소형 산업용 카메라의 큰 인기로 인해 IDS는 센서 제품군을 지속적으로 확장하고 있습니다. 20 MP 센서 onsemi AR2020을 갖춘 새로운 모델은 작은 바디와 엄청난 정확도가 완벽하게 조화를 이룬다는 것을 증명합니다.

또한 Sony Starvis IMX900 센서를 장착하고 있어 고해상도, 컴팩트한 픽셀 크기, 뛰어난 이미지 품질의 뛰어난 조합을 자랑합니다. 근적외선 및 적색 스펙트럼 범위에서 탁월한 감도를 제공하기 때문에 열악한 조명 조건에서도 바코드와 같은 미세한 디테일을 안정적이고 정밀하게 인식할 수 있습니다.

산업용 등급

uEye+에 대한 소프트웨어 지원

Made in Germany

USB3 Vision 표준

Plug & Play

3년 보증

100개 이상의 다양한 모델

uEye+ XLS: 임베디드 어플리케이션을 위한 소형 보드 레벨 카메라

uEye+ XLS 카메라 모델의 크기는 단 29 x 29 x 7mm입니다. IDS 제품 중 가장 작은 보드 레벨 카메라입니다. 이 소형 USB3 카메라는 Vision 표준을 준수하고, Micro-B 커넥터를 장착하고 있으며, C/CS 또는 S-마운트 렌즈 홀더 모델로 구매 가능합니다. 보드가 아주 작아서 렌즈 홀더에 직접 꽂을 수 있습니다. 한편, 영상화 측면에서 발열이 매우 낮다는 점도 인상적입니다. 따라서 장치 구성 및 임베디드 비전 어플리케이션에 특히 적합합니다.

IDS uEye XCP 카메라, 정면 및 후면 모습

컴팩트한 C-마운트 산업용 카메라 uEye+ XCP

uEye+ XCP 카메라는 산업용 품질과 경제적인 가격 두 조건을 만족하는 카메라입니다. IDS에서 가장 작은 C-마운트 하우징 모델 카메라로, 단 29 x 29 x 17mm의 크기에 완전한 아연 다이캐스트 하우징을 갖추고 있습니다. 나사형 USB 마이크로-B 연결 및 Vision 표준 (U3V/GenICam)과의 호환성 덕분에 이미지 프로세싱 시스템으로의 통합이 간소화됩니다. 작고, 편리하며, 일반적인 렌즈 크기로 이 카메라는 다양한 어플리케이션에서 사용 가능합니다.

다양한 하우징 옵션을 갖춘 uEye+ XLE

단일 보드 카메라가 필요하신가요? 코팅된 플라스틱 하우징이 있는 모델을 선호하시나요? 귀하의 어플리케이션에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. IDS는 C-/CS-마운트와 S-마운트 렌즈 홀더 모델을 모두 제공합니다. USB3 카메라는 Type-C 커넥터를 갖추고 있습니다. 이 모델은 소형 장치 구성, 측정 기술, 교통 및 농업 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

IDS uEye+ XLE: 다양한 하우징 변형이 가능한 산업용 카메라 모델입니다.

어플리케이션

IDS의 uEye+ XLS 2D 카메라가 장착된 기계의 흰색 로봇 팔.

임베디드 시스템

자율주행차 또는 로봇의 눈으로 사용: 이 합리적인 가격의 카메라들은 가치 있는 이미지 정보를 제공합니다.

컨베이어 벨트 위에 검은색 뚜껑이 달린 노란색 액체 병이 많이 놓여 있습니다.

생산

제품이 표준을 충족하는지 확인하기 위한 품질 관리 및 기타 검사 작업에 이상적입니다.

소포가 실린 컨베이어 벨트.

물류

카메라는 바코드 또는 라벨을 스캔하여 자동화 분류 및 포장 프로세스를 용이하게 합니다.

실험실에서 한 여성이 IDS uEye+ XLE 카메라를 사용하여 진단 장치를 작동하고 있습니다.

의료 및 실험실

작은 진단 장치와 실험실의 분석 작업에서도 사용됩니다.

“이미지 프로세싱으로 많은 어플리케이션이 가능합니다. 하지만 항상 최고급 솔루션이 필요한 것은 아닙니다. IDS는 다양한 어플리케이션에 고객에게 신뢰할 수 있는 합리적인 옵션을 이러한 모델을 통해 제공합니다.”

— Product Manager 2D Machine Vision, Jürgen Hejna —
Jürgen Hejna, IDS Product Manager 2D Machine Vision

uEye XCP | XLE | XLS 산업용 카메라에 대한 고객들의 평가

uEye XCP

“우리는 함께 요구 사항을 정확히 충족하고 필요한 정밀도를 지속적으로 보장하는 카메라를 찾을 수 있었습니다.”

— Nico Teringl, Danube Dynamics CEO —

uEye XLE

“이 카메라는 노출 시간이나 색상 필터와 같은 다양한 소프트웨어 관련 설정 옵션을 갖추고 있어 설계 프로세스 전반에 걸쳐 높은 유연성을 유지할 수 있습니다.”

— Jonas Schlör, SAGE Payload Engineer —