DENKnet 매우 복잡한 이미지 평가도 간단해집니다.

소프트웨어 DENKnet 로고

DENKnet이 무엇인가요?

몇 번의 클릭만으로 짧은 시간 내에 개별 이미지 분석을 만들 수 있습니다. 최고 성능의 AI 비전 기술에 액세스합니다. 코드 없는 솔루션을 통한 사용법은 동일합니다. DENKnet은 안정성, 성능 및 기술의 올바른 선택에 대해 백그라운드에서 독립적으로 관리합니다.

아이디스 덴크넷에서 전설과 마우스 포인터가 보여주는 모든 가능성.
어머니에게 주석을 다는 DENKnet 소프트웨어의 스크린샷

DENK VISION AI HUB - 누구나 AI 훈련이 가능합니다

DENK VISION을 통해 AI 기반 이미지 분석에 쉽게 접근할 수 있습니다. 개별 어플리케이션 솔루션을 독립적으로 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.

단 몇 번의 클릭만으로 이미지 자료에 주석을 달고, 개별 이미지 분석을 훈련할 수 있습니다. 15개의 이미지만으로 시작할 수 있습니다.

PLAY 버튼을 누르기만 하면 됩니다!

예: 품질 관리를 위한 AI 이미지 분석

이 영상에서 DENKnet가 제공하는 가능성에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 어플리케이션 시나리오를 단계별로 살펴보고, 시스템 작동 방식을 파악할 수 있습니다. 또한, 실용적인 예시를 통해 단 15개의 훈련 이미지로 AI 기반 품질 검사를 만들 수 있는 방법을 알려 드립니다.

분리기 디스크의 문자 문자열을 OCR하여 DENK Vision AI 허브에 표시합니다.

DENK-OCR: 지능형 텍스트 인식

딥 OCR 소프트웨어는 높은 정확도로 문자를 읽고 처리할 수 있습니다. DENKnet의 AI는 특수 애플리케이션을 위해 지속적으로 개발 및 훈련되고 있습니다. Deep OCR 소프트웨어는 높은 정확도로 문자를 읽고 처리할 수 있습니다.

DENKnet 설치

OCR 및 분류를 포함한 DENKnet 애플리케이션의 콜라주입니다.

DENKnet은 어떻게 작동하나요?

1 사용 사례 또는 AI 비전 기술 선택

2 간단한 도구로 입력을 결정합니다.

3 PLAY 버튼을 누릅니다. 평가가 생성됩니다

4 자동 예측 및 간단한 매개 변수를 사용하여 분석 유효성을 검사합니다

5 어떤 결과물이 나올지 결정합니다

6 개별 분석을 사용합니다

왜 DENKnet을 선택해야 할까요?

단 몇 장의 사진으로 가능

  • 15개의 훈련 이미지로도 높은 성능을 발휘
  • 자체 이미지 생성기
  • 자체 개발한 "Few Shot & Fast Track" 기술
  • 시간과 비용 절약

최고 성능, 선도적인 기술

  • 문헌과 자체 개발을 통한 AI 기술
  • 통합 아키텍처 검색
  • 최고의 품질로 효율적인 문제 해결
  • 코드 없는 솔루션

쉬운 사용법

  • 클릭 몇 번으로 모든 AI 기술 사용 가능 - 코드 없는 솔루션
  • 누구나, 언제나 사용 가능
  • 인력 및 시간 절약
파란색의 IDS DENKnet 배경.

IDS는 고객의 장기적인 사용을 보장하기 위해 이미지 분석의 관리, 유지 보수 및 최적화를 위한 추가 서비스를 제공합니다.

DENKnet과 함께 시작해 보세요!

DENKnet을 귀하의 프로젝트에 사용하거나 체험해 보시겠습니까?

올바른 AI 비전 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다. IDS는 카메라에서 평가 및 지원에 이르기까지 모든 것을 포함하는 패키지를 제공합니다. 추가 정보가 필요하시면, 문의해 주세요.