IDS 3D 카메라 Ensenso X

Ensenso X 시리즈 모듈식 3D 카메라 시스템

Ensenso X 시리즈는 매우 유연한 모듈식 3D 카메라 시스템입니다. 100W LED 프로젝터 전력의 프로젝터 모듈은 통합 기가비트 이더넷 스위치를 장착하고 있고, 맞춤형 3D 카메라 시스템을 위해 선택한 GigE uEye 카메라 모델과 결합할 수 있습니다.

GigE 인터페이스

FlexView2

가변 베이스라인

트리거 & 플래시

IP65/67 방진·방수 등급

Made in Germany

IDS Ensenso X30 3D 카메라 전면도

Ensenso X30
스테레오 비전 카메라

  • 1.6MP 또는 5MP 센서 GigE 카메라 선택 가능
  • 최대 5m 작동 거리 또는 최대 8m³ 부피의 움직이는 물체를 위한 3D 카메라
  • IP30 또는 IP65/67 보호 등급 선택 가능
IDS Ensenso X36 3D 카메라 전면도

Ensenso X36
스테레오 비전 카메라

  • 1.6MP 또는 5MP 센서 GigE 카메라 선택 가능
  • 최대 5m 작동 거리 또는 최대 8m³ 부피의 움직이는 물체를 위한 3D 카메라
  • IP30 또는 IP65/67 보호 등급 선택 가능
  • 어두운 표면이나 반사 표면에서도 세부 묘사와 견고성을 제공하는 FlexView2 기술

다양한 장착 옵션과 견고한 3D 카메라 시스템

카메라 마운팅 브래킷은 서로 다른 크기의 베이스라인을 구현할 수 있도록 일정 범위의 너비로 제공됩니다. 또한 카메라의 시야각을 설정할 수 있고, 카메라와 프로젝터에 초점 거리가 다른 다양한 C-마운트 렌즈를 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 5m 이상의 광범위한 작동 거리가 지원되어, 짐이 무겁게 쌓인 팔레트나 방 전체와 같은 수 m³ 부피의 대형 물체 촬영이 가능합니다. 더 넓은 시야각과 세부 묘사를 위해 1.6 MP 또는 5 MP 해상도의 카메라 모델 중 선택할 수 있습니다.

Ensenso X 시리즈의 IDS 3D 카메라 전면 및 후면
물방울이 있는 Ensenso X 시리즈의 IDS 3D 카메라.

특히 견고성에 대한 높은 요구 사항이 있는 경우, Ensenso X30 및 Ensenso X36 3D 카메라 시스템은 먼지, 흙, 물 튀김, 세척제 및 광학 장치의 우발적 이동으로부터 보호되는 IP65/67 등급 옵션으로 구매 가능합니다.

3D 스테레오 비전 애플리케이션

로봇 비전: 팔레타이징/디팔레타이징, 컨베이어 벨트 적재 등

로봇 애플리케이션: 빈 피킹 등

의료 기술: 환자 자세 파악 등

3D 물체 인식 및 분류

Ensenso SDK - 3D 카메라를 위한 강력한 소프트웨어

Ensenso X 시리즈 카메라는 Ensenso SDK로 쉽게 설정하고 작동할 수 있습니다. 이 소프트웨어 패키지는 3D 카메라 설정 및 보정을 위한 사용자 친화적인 마법사와 더욱 빠른 3D 데이터 처리를 위한 GPU 지원 이미지 프로세싱 기능을 제공합니다.

Ensenso SDK의 주요 기능:

  • 모든 Ensenso 모델을 위한 하나의 소프트웨어 패키지 (Windows 및 Linux 용 Ensenso SDK)
  • MVTec HALCON, C, C++, C# 샘플 프로그램 및 소스 코드 제공
  • 멀티 카메라 모드에서 사용되는 모든 카메라 데이터로 단일 3D 포인트 클라우드 출력
  • 다양한 시야 방향으로부터 실시간 3D 포인트 클라우드 합성
  • 로봇 손-눈 캘리브레이션
  • 색상 정보나 바코드 판독 등 추가 정보 획득을 위한 uEye 산업용 카메라의 통합 지원

Ensenso 3D 작동

AI 레이저 도트 삼각 측량은 어떤 원리로 작동할까요?

더 알아보기

FlexView 기술

물체가 움직이나요, 고정되어 있나요?

더 알아보기

어플리케이션

3D 비전으로 자동화

더 알아보기

Ensenso X 3D카메라에 대한 고객들의 평가

시스템의 장점은 분명합니다: “쉬운 설정, 안정적인 API, 유연성을 갖춘 좋은 SDK.”

— Athapol Tantisantikorn, SSG의 세일즈 매니저 —