DENKnet을 사용한 AI 텍스트 인식 Deep OCR을 통한 표면의 텍스트 인식 및 처리
라벨 검사, 배송 메모 확인, 제품 번호 인식 등 다양한 작업 수행 가능 OCR 시스템은 모든 표면의 텍스트를 안정적으로 인식하여 프로세스 자동화에 도움을 줍니다. 정확도와 성능 측면에서 DENKnet Deep OCR 소프트웨어의 특별한 기능을 살펴보세요.
각 사용 사례를 위한 맞춤형 OCR 시스템
DENK OCR 소프트웨어는 지속적으로 진화하는 인공 신경망을 기반으로 합니다. AI는 실제 이미지, 증강 데이터, 합성 데이터의 조합을 사용하여 훈련합니다. 이를 통해 특수 문자, 읽기 어려운 글꼴, 어수선한 배경 등을 처리할 수 있습니다. 귀하의 프로젝트에 대한 구체적인 논의가 필요하신가요? IDS에 문의하세요!
AI 기반 텍스트 인식은 어떻게 작동하나요?
OCR은 광학 문자 인식(Optical Character Recognition)의 약자로 문자, 기호, 숫자를 인식하는 것을 말합니다. 산업 현장에서는 인쇄, 스탬핑, 주조 또는 기타 마킹 방법을 통해 다양한 표면에 적용합니다.
텍스트 인식의 경우, 각 표면의 이미지를 촬영하여 물체 인식 중 텍스트를 식별합니다. 그런 다음 OCR 소프트웨어가 텍스트를 줄, 문장, 단어, 문자로 분할합니다. AI는 학습된 특징을 기반으로 인식된 문자를 평가하고 그에 따라 출력합니다.
DENKnet Deep OCR 소프트웨어의 특별한 기능
DENKnet의 AI는 매우 높은 정확도의 텍스트 인식 기능을 제공합니다. AI 모델은 사례와 고객 요구 사항에 따라 지속적으로 업데이트됩니다. 증강 및 합성 데이터는 훈련 세션 중에 자동으로 통합됩니다. 이전 학습 정보를 덮어쓰지 않고 새로운 지식이 추가되고 가중치가 부여됩니다. 또한 이 OCR 솔루션은 항목 번호와 같은 문자 문자열의 패턴을 인식하고, 이 지식을 추가 처리과정에 통합합니다. Deep OCR은 고성능에도 불구하고 최소한의 리소스만 필요하고, 사용하기 쉬우며, 빠르게 작동합니다.
기술 문서에서 Deep OCR 시스템과 그 차이점에 대해 자세히 알아보세요.
적은 리소스로 높은 성능 제공
높은 정확도
지속적인 개발
지식 보존
쉬운 사용법
사용자 지정 가능
패턴 인식
OCR 텍스트 인식의 가능성을 확인해 보세요
DENKnet을 활용하면 사용자는 단 몇 분 만에 AI 기술로 개별 이미지 분석을 수행할 수 있습니다. DENKnet 이미지 프로세싱과 IDS 산업용 카메라의 결합으로 최고의 성능과 품질을 갖춘 솔루션을 구현할 수 있습니다.
DENK OCR로 텍스트를 읽는 방법
Vision Channel 세션에서는 DENK Vision AI Hub를 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 얻는 방법을 시연합니다.