uEye XS 오토포커스 기능을 갖춘 소형 산업용 카메라
작은 크기, 쉽고 편리함 - 오토포커스 기능이 탑재된5MP 산업용 카메라
핸드 스캐너, 로봇 암, 여권 사진기 등 초소형 uEye XS 카메라는어디에서든 물체에 완벽한 초점을 맞출 수 있습니다. 오토포커스 기능 덕분에 카메라가 이 모든 작업을 수행할 수 있으며, 최소 10cm 거리에서도 일관되게 선명한 이미지와 동영상을 촬영할 수 있습니다. 5 MP CMOS 센서 외에도 여러 유용한 자동 기능이 최적의 이미지 품질을 보장합니다. 오토초소형 오토포커스 카메라의 하우징에 숨겨진 놀라운 기능을 확인해 보세요!
USB2
오토포커스
자동 이미지 제어
색상 보정
컴팩트한 디자인
플러그 & 플레이
12g
소형 카메라, 선명한 이미지 및 동영상
오토포커스 기능으로 고품질 이미지 보장
이미지 품질의 측면에서 선명한 이미지뿐만 아니라 자연스러운 색 재현과 조화로운 명암비도 중요한 부분입니다. uEye XS는 오토포커스 외에도 소비자 기술에서 잘 알려진 이미지 품질 개선을 위한 화이트 밸런스, 노출, 게인 등 유용한 자동 기능들이 포함되어 있습니다. 여기에는 화이트 밸런스, 노출 및 게인이 포함됩니다. 이를 통해 uEye XS는 모든 상황에서 최적의 결과물을 제공합니다. 더 정밀하게 조정하려면 SDK에서 설정할 수 있습니다.
작은 크기, 가벼운 무게
모든 어플리케이션에 적합한 오토포커스 카메라
uEye XS의 크기는 26.4mm x 23mm x 21.7mm에 불과하며 검증된 USB2 인터페이스를 갖추고 있습니다. 컴팩트한 사이즈와 12g의 가벼운 무게로 안과나 피부과 등 모바일 광학 기기의 임베디드 구성 요소로 사용하기에 이상적입니다. 또한, VGA에서 5MP까지 쉽게 전환할 수 있는 8 개의 이미지 포맷을 사용할 수 있습니다. 이 소형 카메라는 통합된 JPEG 압축 덕분에 720p(HD-ready) 또는 1080p(Full HD) 비디오 스트리밍에 적합합니다.
의학 기술
오토포커스 기능 덕분에 카메라가 대상을 정확하게 보여줍니다. 이 모델은 진단, 치료, 재활 등을 위한 모바일 장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.
키오스크 시스템
ATM과 여권 사진 촬영기의 경우, 카메라와 피사체 사이의 거리가 항상 일치할 수 없습니다. uEye XS는 자동으로 초점을 맞출 수 있어 선명한 이미지와 동영상을 보장합니다.
피킹 및 물류
이 초소형 오토포커스 카메라는 바코드, 라벨 및 기타 물체의 특징을 효율적으로 인식합니다. 따라서 제품 피킹은 물론 다양한 물류 프로세스에서 사용하기에 적합합니다.
품질 관리
uEye XS 오토포커스 카메라는 입고 상품, 컨베이어 벨트 위 등 물체를 자세히 캡처하고 이미지 정보를 분석할 때 유용합니다.
uEye XS 스타터 세트로 쉽게 시작할 수 있습니다.
uEye XS 소형 오토포커스 카메라를 빠르고 쉽게 활용할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? 스타터 세트를 확인해 보세요. USB2 카메라와 함께 적합한 케이블, 삼각대 어댑터, 삼각대가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 영업팀에 문의하거나 웹스토어를 방문하세요.