Ensenso SDK Ensenso 3D 카메라용 통합 소프트웨어

IDS 엔센소 소프트웨어 개발 키트의 적외선 이미지.
SDK 애플리케이션 앞의 엔센소 로고

Ensenso PartFinder

Ensenso PartFinder를 통해, 자신만의 CAD geometry를 로딩하고, Ensenso 3D 카메라의 포인트 클라우드에서 로딩된 CAD geometry를 찾을 수 있습니다. 깊이 정보, 표면 법선, 및 텍스처 정보를 결합하여 사용함으로써, 까다로운 위치 확인 작업도 해결 가능합니다. PartFinder 기능은 일반 NxLib에 포함되어 있지만, 이용하려면 별도의 라이선스가 필요합니다. IDS Vision Channel 세션에서 기능에 대해 보다 더 자세히 소개해 드립니다.

세미 글로벌 매칭을 위한 기호로 포인트 클라우드의 그림문자.

세미-글로벌 스테레오 매칭

고도로 병렬화된 세미-글로벌 스테레오 매칭은 픽셀 당 XYZ 좌표로 밀집한, 고품질 깊이 이미지들을 보장합니다.

작업 영역 보정을 위한 화살표가 있는 보정판의 픽토그램

작업 공간 보정

Ensenso 보정 판을 통해 작업 공간 좌표계를 쉽게 정의하세요.

가상 뷰의 심볼로 텔레센트릭 입면 이미지의 픽토그램입니다.

가상 뷰

고정된 픽셀 크기와 방향을 텔레센트릭(telecentric) 높이 맵을 사용하면 프로세싱을 단순화할 수 있습니다.

로봇 좌표계의 픽토그램 (손-눈 보정용)

손-눈 보정

6 축 로봇들에 대하여 이동 및 고정 카메라들을 보정합니다.

원시 피팅의 상징으로 몇 가지 기본 몸체의 그림문자.

초기 피팅(Primitive Fitting)

캡처된 포인트 클라우드로부터 레이어, 볼 또는 실린더(layers, balls or cylinders)와 같은 기하학적 바디를 추출하세요.

픽토그램: 교정판, 카메라 및 패턴 추적을 위한 화살표

패턴 측정하기

보정 판 위치를 마이크로미터까지 정확하게 측정하고 실시간으로 회전을 측정하세요.

JSON 기반 API의 기호로 다양한 문장 부호의 픽토그램입니다.

JSON 기반 API

C, C++ 및 C# 용 JSON에 기반하여, 구조화되고 객체 지향적이며 쉽게 확장 가능한 API를 사용하세요.

픽토그램: 원격 연결성을 상징하는 API 접근 및 인터페이스

원격 연결

DLL 인터페이스 또는 TCP를 통하여, 원격 API 액세스로 프로세스 또는 설정 데이터를 쉽게 교환하세요.

멀티뷰를 상징하는 여러 대의 스테레오 카메라 그림입니다.

멀티-뷰

텍스처 포인트 클라우드를 위해 다수의 스테레오 카메라들을 단일 캡처 시스템에 결합하세요.

씬 렌더링의 심볼로 사용되는 가상 3D 표현의 픽토그램입니다.

장면 렌더링

다수의 카메라들에서 캡처된 텍스처가 있는 표면의 가상 3D 시각화를 얻으세요.

엔센소 3D 카메라용 패치매치 스테레오 매칭을 위한 기호입니다.

PatchMatch 스테레오 매칭

서로 다른 이미지 섹션 간의 대응 관계를 찾기 위한 랜덤화된 알고리즘은 한 번의 실행으로 전체 작업 공간에 걸친 스테레오 매칭을 가능하게 합니다(FlexView와 함께 또는 FlexView 없이 사용 가능).

NxView

NxView는 NxLib 라이브러리의 주요 함수를 보여주는 소스 코드가 포함된 샘플 프로그램입니다. 하나 또는 다수의 스테레오 또는 컬러 카메라들을 열고, 캡처된 텍스처와 깊이 데이터를 시각화할 수 있습니다. 노출 시간, 비닝, AOI 및 스테레오 매칭 볼륨과 같은 파라미터는 대화형으로 조정할 수 있습니다.

NxLib

NxLib는 우리의 SDK의 핵심 라이브러리입니다. 여기에는 스테레오 매칭 알고리즘, 보정 및 처리 기능이 포함되어 있습니다.

샘플 프로그램

HDevelop 스크립트와 수많은 C, C ++ 및 C # 샘플 프로그램들을 사용하면 NxLib API를보다 쉽게 처리할 수 있습니다.