초고속, 초고해상도 10GigE 산업용 카메라

IDS는 해상도, 이미지 품질, 그리고 전송 속도 면에서 특히 높은 요구사항을 가진 사용자를 위해, 10GigE 고속 인터페이스와 5MP(247 fps)부터 45MP(27.7 fps)에 이르는 다양한 해상도의 CMOS 센서 산업용 카메라를 제공합니다.

특히 물체가 매우 빠르게 움직이는 동시에 높은 해상도가 요구되는 애플리케이션에서, 기존의 GigE 카메라(1Gbps)는 대역폭의 한계에 부딪히게 됩니다.

견고하고 GenICam과 호환되는 uEye Warp10 카메라는 고속 공정도 정밀하게 캡처할 수 있으며, 기가비트 이더넷 기반 네트워크를 통해 지연이 거의 없이 이미지 데이터를 전송합니다.

이는 카메라가 모션 블러 없이 디테일을 완벽하게 캡처, 모니터링, 분석해야 하는 검사 작업에서 진가를 발휘함을 의미합니다.

매우 빠른 속도

대형 포맷 센서

GigE Vision

10배 대역폭

100 m 장거리 전송

선택 사항입니다: 액티브 쿨링

고속 애플리케이션과 높은 프레임률에 적합한 산업용 카메라는 무엇인가요?

10 GigE 인터페이스를 갖춘 산업용 카메라는 손실 없는 실시간 전송에 필요한 대역폭을 제공하므로, 고속 애플리케이션(특히 멀티 카메라 시스템)에 이상적입니다. IDS uEye Warp10은 바로 이러한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

매우 빠른 속도

10GigE 인터페이스

uEye Warp10은 1GigE 카메라에 비해 최대 10배의 전송 대역폭을 실현합니다. 따라서 이 카메라는 사용자에게 시중에서 가장 빠른 표준 인터페이스를 제공하고, 높은 프레임률와 매우 짧은 지연 시간에 많은 양의 데이터를 이미지 프로세싱 유닛으로 전송합니다.

이더넷 케이블이 포함된 uEye Warp10 산업용 카메라
두 대의 uEye 워프 10 카메라가 나란히 표시됩니다.

초고해상도

최대 45MP의 대형 포맷 센서

uEye Warp10 카메라는 C-마운트 렌즈 홀더를 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 고상도 센서의 위한 TFL 마운 (M35 x 0.75) 있습니다. 10GigE 인터페이스와 TFL 마운트를 결합하여 최대 45MP의 대형 센서를 통합할 수 있습니다. 최적의 발열 처리를 위해 이들 카메라 모델에는 액티브 쿨링 플레이트(선택 사항)가 포함됩니다.

장거리 전송 가능

최대 100 미터까지 빠른 데이터 전송 가능

이 GigE Vision 표준 규격 산업용 카메라는 RJ45 커넥터를 갖춘 표준 CAT6A 케이블을 통해 리피터나 광학 익스텐더 없이 최대 100m의 케이블 길이(40m 미만에서는 CAT5E)에 걸쳐 고속 데이터 전송이 가능합니다. 이는 데이터를 더 먼 거리에서 빠르게 전송해야 하는 머신 비전 어플리케이션에 유용합니다.

100m의 길이를 나타내는 화살표
하나의 전원 공급 장치에 얇은 노란색과 두꺼운 파란색 케이블이 많이 있습니다.

쉬운 통합

기존 네트워크 구조 계속 사용

uEye Warp10 카메라는 기존의 어플리케이션에서의 사용을 위해 1GigE, 2.5GigE 및 5GigE에 하위 호환되고, 자동으로 속도를 조정합니다. 기존의 GigE vision 구조에 빠르고 쉽게 설치할 수 있으며, 10GigE 인터페이스 카드도 제공합니다.

uEye Warp10 고속 카메라 주요 기능

기능

uEye Warp10 사양

고속 애플리케이션에서의 장점

인터페이스

10GigE (10 Gbps 이더넷), 하위 호환성

높은 프레임률과 해상도를 위한 초고속 데이터 전송률; 기존 네트워크에 통합

프레임 기반 이미지 캡처

글로벌 셔터 기반의 풀프레임 이미지

왜곡 없이 빠르게 움직이는 물체 캡처

해상도

5 MP ~ 45 MP

빠른 속도에서도 유지되는 디테일과 넓은 시야각

높은 프레임률

센서 및 ROI에 따라 달라짐

공정 속도에 대한 유연한 적응성

낮은 지연 시간

빠르고 안정적인 10GigE 전송

과중한 데이터 부하에서도 실시간에 가까운 처리 성능

장거리 케이블 지원

최대 100m의 표준 이더넷 지원 및 PoE(Power over Ethernet)

성능 저하 없는 유연한 시스템 아키텍처; 인터페이스를 통한 전원 공급 가능

산업 표준 규격 준수

GenICam / GigE Vision

기존 비전 환경에 간편한 통합

산업용 디자인

24/7 연속 작동을 위한 견고한 구조

산업 현장의 연속 가동 환경에서도 보장되는 높은 신뢰성

10GigE 카메라는 높은 프레임률을 요구하는 이미지 기반 고속 검사에 이상적입니다.
반면 uEye EVS 제품군의 이벤트 기반 카메라는 로봇 공학이나 드론 탐지 및 추적과 같이, 전체 이미지 시퀀스보다는 빠른 움직임에 대한 즉각적인 반응이 더 중요한 애플리케이션에 최적화되어 설계되었습니다.

uEye Warp10을 활용한 고속 애플리케이션

uEye Warp10은 일반적인 GigE 카메라의 대역폭 한계를 초과하는 초고속 산업용 애플리케이션에 특화되어 설계되었습니다. 빠르게 움직이는 공정을 높은 이미지 품질로 안정적으로 포착하여, 제조, 분류 및 분석 작업에 이상적입니다.

대표적인 애플리케이션으로는 분당 매우 많은 부품을 처리하는 생산 라인부터 컨베이어 시스템, 과학적 분석, 반도체 제조에 이르기까지 매우 다양합니다. uEye Warp10 제품군은 이러한 애플리케이션에 최적의 성능을 제공합니다.

파란색 정장을 입은 남자가 실험실에서 둥근 반도체 기판을 살펴보고 있다.

생산 라인 검사(전자, 반도체, 제약)

분당 수백 개의 부품을 처리하는 고속 생산 환경에서는 빈틈없는 감지가 매우 중요합니다. 높은 대역폭 덕분에 5MP를 초과하는 고해상도에서도 데이터 손실 없이 모든 객체를 완벽하게 캡처할 수 있습니다.

자동 컨베이어 라인에서 이동하는 포장 식품 용기

고속 분류(식품, 물류, 재활용)

컨베이어 벨트에서 빠르게 움직이는 물체는 짧은 노출 시간과 높은 프레임률을 요구합니다. 이것이 1 m/s를 초과하는 속도에서도 모션 블러 없이 선명한 이미지를 안정적으로 확보할 수 있는 유일한 방법입니다.

레이저 절단기가 자동 생산 라인에서 금속 부품을 가공하는 모습

모션 분석 및 품질 검사(자동차, 기계 공학)

진동이나 위치 제어와 같이 동적인 프로세스를 분석할 때는 왜곡 없는 이미지 캡처가 필수적입니다. 글로벌 셔터 센서는 정밀한 결과를 제공하며, 까다로운 조명 조건에서도 안정적인 이미지 품질을 보장합니다.

고속 인쇄기에서 컬러 인쇄물이 빠르게 출력되는 모습

인쇄 및 웹 검사(포장재, 인쇄)

고속으로 이동하는 연속적인 재료 웹은 이미지 데이터 전송에 높은 성능을 요구합니다. 장거리 전송 환경에서도 결함을 안정적으로 감지하려면 중단 없는 일관된 이미지 캡처가 필수적입니다.

실험실에서 파란 장갑을 낀 사람이 페트리 접시를 손에 들고 있다.

현미경 검사, 입자 분석 및 생명 과학

실시간 입자 분석과 같은 동적 분석 공정에는 낮은 노이즈와 결합된 높은 프레임률이 필요합니다. 최신 센서 시스템을 통해 극히 미세한 구조와 움직임까지도 정밀하게 감지할 수 있습니다.

uEye Warp 10로 가능한 것을 알아보세요