IDS 산업용 카메라 uEye SE

uEye SE 모든 애플리케이션을 위한 표준 산업용 카메라

센서 선택의 폭이 넓은 다재다능한 카메라

IDS uEye SE “Standard Edition” 산업용 카메라는 다양한 고해상도 CMOS 센서와 다채로운 버전으로 인상적인 성능을 제공합니다. 방진 센서 씰이 장착된 견고한 하우징 카메라 또는 다양한 렌즈 마운트를 갖춘 보드 카메라 버전으로 제공됩니다.

1Gbps 데이터 전송 속도의 GigE 인터페이스를 통해 이 카메라는 빠른 속도로 최대 센서 해상도의 이미지 데이터를 전송합니다. PoE(Power over Ethernet)로 최대 100m까지 단일 케이블 운용이 가능하며, 12-24V 외부 전원을 통한 작동도 지원됩니다.

USB 3 (5Gbps) 인터페이스 uEye SE 모델은 나사식 USB Type-C 커넥터 외에도 트리거와 플래시를 위한 나사식 8핀 Hirose 커넥터 (광학적으로 분리됨)와 2개의 GPIO (각각 3.3V)가 있습니다. 이로 인해 이 제품은 광범위한 단일 또는 멀티 카메라 애플리케이션에서 인기 있는 선택지가 되었습니다.

GigE Vision 표준

USB3 Vision 표준

PoE 지원 (GigE)

3년 보증

카메라 내 이미지 전처리 기능

최대 100m의 단일 케이블 동작

1Gbps의 GigE 및 PoE

GigE uEye SE 카메라는 12-24 V 또는 분리된 PoE (Power-over-Ethernet) 방식으로 작동 가능합니다. PoE를 사용하면 실용적인 단일 케이블 작동이 최대 100m까지 가능합니다. 또한 정의 가능한 LUT 및 감마를 포함한 카메라의 픽셀 전처리 기능을 통해 호스트 PC의 부담을 크게 덜어줍니다.

IDS 산업용 카메라 uEye SE의 USB3 커넥터가 보이는 후면 모습
IDS 산업용 카메라 uEye SE의 IDS 로고가 보이는 사선 전면 모습
C-마운트 렌즈 홀더가 장착된 IDS uEye SE 보드 카메라의 사선 전면 모습
렌즈 마운트가 없는 IDS uEye SE 보드 카메라의 사선 전면 모습

매우 다재다능합니다!

다양한 애플리케이션에 적합

2D 산업용 카메라는 최고의 유연성을 제공합니다: 견고한 금속 하우징에서 렌즈 마운트 유무에 따라 선택 가능한 실용적인 보드 버전까지 다양한 용도에 이상적인 선택이 될 것입니다.

매우 다양한 선택지!

선택의 폭이 넓은 다양한 센서

다양한 해상도의 최신 CMOS 센서를 선택하여 GigE 또는 USB3 인터페이스를 최대한 활용할 수 있습니다.

주요 적용 분야 예시

*약어는 각 응용 분야에 가장 적합한 인터페이스를 나타냅니다.

드론에 통합된 IDS 산업용 카메라.

임베디드 시스템

일반적으로 품질 관리를 위한 휴대용 시스템, 진단, 스캐너 또는 드론에 사용됩니다.
(USB3 *)

비계에서 헬멧과 눈에 잘 띄는 작업복을 입은 작업자.

소형 디바이스 설계

컴팩트하고 강력한 IDS 카메라는 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합 가능합니다.
(USB3 *)

기계에 통합된 IDS 산업용 카메라.

측정

IDS 카메라는 객체를 감지하고, 치수나 위치 정보를 정확하게 제공합니다.
(USB3 *)

IDS 카메라는 치과에서 진단 목적의 데이터를 제공합니다.

의학 기술 및 실험실 자동화

의학 기술에서 이미지 프로세싱은 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과나 치과 진단을 위한 데이터를 제공합니다.
(USB3 *)

병에 알약을 채우는 시스템은 IDS 카메라로 모니터링됩니다.

공정 제어

카메라는 공정 중 자재 공급을 확인하거나, 제품의 중간 및 최종 검사에 사용됩니다.
(GigE *)

테스트 장치 및 IDS 산업용 카메라가 있는 기계.

기계 공학

생산 라인 검사부터 시스템 제어까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.
(GigE *)

마루 패널을 검사 중인 기계에 장착된 IDS uEye SE 산업용 카메라

검사 애플리케이션

IDS 카메라는 광학 품질 보증에서 균열이나 재료 결함을 감지하고 완전성을 확인하며 바코드/매트릭스 코드를 인식합니다.
(GigE *)

산업용 로봇과 함께 사용 중인 IDS 산업용 카메라.

공장 및 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되며, 위치 파악 및 선택 작업 등에 도움을 줍니다.
(GigE *)