3D 카메라
3D 비전 및 로봇 비전을 위한 하드웨어 및 소프트웨어
3D 머신 비전은 로봇 비전의 미래입니다. 3D 데이터를 통합하면 환경을 정밀하게 캡처하고 해석할 수 있어 로봇 기술의 작업을 보다 효율적으로 해결할 수 있습니다. 이는 접착이나 용접과 같은 까다로운 조립 공정과 악명 높은 '빈 피킹'이라는 까다로운 공정에 모두 적용됩니다. Ensenso 3D 카메라와 Nion ToF 카메라를 통해 IDS는 정밀성, 비용 효율성, 그리고 손쉬운 통합에 중점을 둔 강력한 3D 이미징 카메라 시스템을 제공합니다.
산업 자동화를 위한 3D 카메라
3D 비전의 새로운 기준: IDS의 3D 카메라로 신속하고, 간편하며, 정밀한 자동화를 실현하세요. 모든 모델에 적합한 소프트웨어 솔루션을 제공하여 3D 카메라를 원활하게 통합할 수 있습니다.
Nion
모든 환경에서 고해상도 ToF 깊이 측정
1,499.00유로부터
- 실내 및 실외 애플리케이션에 모두 적합
- 모션 안정형 깊이 감지
- 고속 프레임률의 1.2MP 깊이 이미지 제공
- GigE Vision 호환 소프트웨어 통합
Ensenso B 시리즈
근거리 3D 비전
7,950.00유로부터
- 매우 짧은 물체 거리(21cm)에서 뛰어난 3D 해상도 제공
- 2개의 RGB 센서로 기본 색상 정보를 포함한 3D 보기를 제공하는 컬러 모델
- 200W 출력의 강력한 LED 패턴 프로젝터
- 모든 구성 요소가 통합된 완전하고 컴팩트한 하우징
- 충격과 진동에 강한 견고함
- “맞춤 제작된 공장 출고되어 ‘바로 사용 가능’”
Ensenso C 시리즈
컬러 3D 비전
8,900.00유로부터
- 색상 정보 추가 처리를 위한 RGB 센서
- 200W 전원 출력의 고광도 LED 패턴 프로젝터
- 모든 구성 요소가 완전히 통합된 컴팩트한 하우징
- 충격과 진동에 강한 견고함
- 최대 작업 거리 5m 또는 최대 부피 8m³의 큰 베이스라인
- 맞춤형으로 출고되어 "즉시 사용 가능"
Ensenso CR 시리즈
컬러 임베디드 3D 비전
10,250.00유로부터
- 온카메라 깊이 계산
- 8MP 컬러 텍스처의 사실적인 3D 매핑
- 200W 전원 출력의 고광도 LED 패턴 프로젝터
- 모든 구성 요소가 완전히 통합된 컴팩트한 하우징
- 충격과 진동에 강한 견고함
- 맞춤형으로 출고되어 "즉시 사용 가능"
Ensenso N 시리즈
스테레오 3D 카메라 - 독창적인 3차원
5,160.00유로부터
- 전체 해상도에서 30fps의 실시간 3D 데이터
- 통합된 패턴 프로젝터로 텍스쳐 없는 표면의 간단한 캡처
- 서로 다른 측면에서의 오브젝트 감지를 위한 멀티 카메라 시스템
- 모델에 따라 최대 3,000mm의 작동 거리
Ensenso X 시리즈
매우 유연한 3D 카메라 시스템
9,360.00유로부터
- 100W LED 프로젝터 전원과 통합된 GigE 스위치가 있는 프로젝터 유닛
- 작동 거리가 최대 5m 또는 부피가 최대 8m³인 가변 기준선이 있는 완전 모듈식 카메라
- 3D 카메라의 초점 및 보정을 위한 설정 마법사
- 고정된 오브젝트 및 움직이는 오브젝트 모두를 위한 3D 카메라
Ensenso XR 시리즈
강력한 임베디드 3D 카메라 시스템
12,000.00유로부터
- 온보드 프로세싱를 갖는 새로운 XR 프로젝터 장치
- 카메라로부터 직접 받는 정지 상태 또는 움직이는 물체의 3D 데이터
- 내장된 전면 조명은 작업 환경의 보정(calibration)을 용이하게 합니다.
- 최대 5m의 작동 거리 또는 최대 8m³의 볼륨을 위한 카메라 마운팅 각도
3D 카메라 적용 분야: 3D 비전을 통한 자동화
로봇 비전
Ensenso 3D 카메라는 공장 자동화 및 물류 분야의 로봇 애플리케이션에 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. (디-)팔레타이징, 컨베이어 벨트 적재, 트럭 적재 및 하역 빈 피킹, 작업자 지원 시스템 또는 용접 이음새 또는 접착 비드 검사 등에 활용됩니다.
의료 장비
자기공명영상(MRI) 및 컴퓨터 단층촬영(CT) 검사 또는 방사선 치료 중 환자의 정확한 위치 파악을 위해 3D 카메라가 사용됩니다. 3D 이미지 프로세싱은 맞춤형 깔창, 부목 제작을 위한 발 또는 허리 측정 등 정형외과 애플리케이션 및 서비스에 도움이 됩니다.
물체 감지 및 분류
3D 카메라를 사용하면 물체를 정밀하게 분류하고 계수할 수 있습니다. 추가 색상 정보를 통해 식별을 더욱 최적화할 수 있습니다. 또 다른 애플리케이션은 감지된 크기 편차를 기반으로 결함이 있는 부품을 분류하는 것입니다. 빠른 부피 측정으로 효율적인 크기 분류도 가능합니다. 이러한 다재다능한 기술은 주문 및 품질 관리에 사용됩니다.
야외 및 모션 애플리케이션
3D 카메라들은 빠른 움직임이나 강한 주변광과 같은 까다로운 조건에서도 안정적인 깊이 데이터를 제공합니다. 조명과 견고한 센서 기술을 기반으로, 공장 자동화, 물류, 야외 애플리케이션 등 동적인 환경에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 우수한 주광 내성과 모션 안정성을 갖춘 이 카메라는 정밀한 실시간 감지가 필요한 산업용 애플리케이션에 최적의 솔루션이 될 것입니다.