의료 및 생명 과학 분야의 카메라 실험실 및 진단 분야에서 최고의 품질 요구 사항 충족
카메라는 의료 기술 및 생명 과학 분야에서 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 광범위한 분야에서 사용됩니다. 수술 기구 생산 과정에서 품질 표준을 보장하고, 실험실에서 샘플을 분석하며, 진단과 재활 지원에도 활용됩니다. 의료 분야에서 이미지 품질, 신뢰성, 장기 가용성 등 다양한 측면을 고려하여 IDS의 카메라가 선택되는 이유를 확인해 보세요.
Made in Germany 카메라.
장기 가용성, 맞춤형 솔루션(CSS)
의료 장비와 시스템에서 사용되는 카메라는 하드웨어와 소프트웨어의 장기적인 가용성이 매우 중요합니다. 또한, 고객에 따라 특별한 기능이 요구되기도 합니다: 회사의 고유 색상이나 이름 등 카메라 하우징에 대한 조정, 하드웨어에 대한 맞춤형 조정(다양한 커넥터부터 완전 맞춤형 PCB 설계까지의 모든 범위), 고객별 소프트웨어 구성 등 IDS는 다양한 요구사항에 맞는 CSS 프로젝트 제공에 뛰어난 역량을 갖추고 있습니다. 문의하시면 보다 자세히 안내드리겠습니다!
매우 다양합니다: 저조도 환경에서도 선명한 화질 구현
IDS는 산업용 카메라 시장을 선도하는 기업으로, 고객에게 광범위한 카메라 및 이미지 센서 제품을 제공합니다. 특히 의료 기술 분야에서는 저조도 환경에서도 미세한 디테일을 안정적으로 시각화하는 고해상도 모델과 구성 가능한 색상 보정 및 이미지 프로세싱 기능을 통해 정확한 색상 표현을 제공하는 모델이 인기가 높습니다.
현미경 어플리케이션의 경우, 근적외선 범위에서 매우 민감한 Sony의 정사각형 센서가 장착된 적합한 제품도 제공합니다. 추가적으로, 많은 모델에서 특수 고무 씰은 먼지로부터 제품을 보호합니다. 또한, 카메라는 모두 독일에서 제조되고 세심한 검수를 거칩니다.
위생: 내시경의 청결 상태를 확인하는 산업용 카메라
내시경 시술이 증가하고 감염 위험에 대한 인식이 높아지면서 자동화된 검사 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IDS의 카메라가 어떻게 경직성 내시경 검사의 자동화를 지원하는지 확인해 보세요.
진단: 카메라가 자세 불균형을 분석하는 방법
uEye 산업용 카메라가 척추 측만증과 같은 자세 문제를 시각화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 이를 통해 정형외과 의사는 근골격계의 불균형이나 기존 자세 손상을 인식하고 적절한 치료 절차를 도출할 수 있습니다.
품질 관리: AI가 적용된 멀티 카메라 시스템으로 검사
백신을 바이알에 주입할 때에는 타협의 여지가 없습니다. 이 사례 연구는 백신 바이알 검사에서 고성능 카메라의 역할과, 카메라가 고해상도 센서와 높은 프레임률로 탁월한 성능을 발휘하는 방법을 보여줍니다.
"안과, 정형외과, 방사선과 등 의료용으로 강력한 고품질 카메라를 찾고 있다면 IDS에서 적합한 모델을 찾을 수 있습니다. IDS는 하드웨어 외에 소프트웨어 측면에서도 큰 부가가치를 제공합니다. IDS peak를 통해 카메라 기능을 테스트하고 애플리케이션에 맞게 최적화할 수 있습니다."
의료 및 생명과학 분야의 다양한 용도에 적합한 IDS 산업용 카메라
이것은 오늘날 이미지 프로세싱이 제공하는 많은 가능성 중 일부에 불과합니다. 다목적 2D uEye 산업용 카메라는 다양한 어플리케이션에 통합 가능합니다. IDS NXT는 인공 지능을 직접 실행할 수 있는 컴팩트한, 스마트 임베디드 비전 카메라입니다. 올인원 AI 솔루션 IDS NXT는 어플리케이션에 지능형 카메라를 설정하고 사용하기 위한 딥 러닝, 이미지 프로세싱 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요하지 않습니다. uEye Live 산업용 모니터링 카메라는 공정 모니터링을 위한 애플리케이션 프로그래밍 없이도 PC 없이 스트리밍 및 이벤트 녹화가 가능합니다.
IDS Nion 3D ToF 카메라는 실제 공정 속도에서 정밀한 3D 데이터가 필요한 물류, 자동화 및 로봇 분야 애플리케이션에 이상적입니다. 유연하고 강력한 성능의 스테레오 비전 Ensenso 카메라와 결합하면, 3D 비전을 활용한 다양한 자동화 가능성이 열립니다.
영업팀에 문의해 주세요. 귀하의 애플리케이션 실현에 도움을 드리겠습니다!