교통량이 많은 도로 교차로 및 표시된 차선.

운송과 스마트 시티

모빌리티와 도시들이 어떻게 IoT 및 카메라 기술로부터 혜택을 누리고 있는지

사물인터넷 (IoT)은 우리가 살고 움직이는 방식을 바꾸고 있습니다. 우리의 일상에 많은 영향을 주고 있습니다. IoT는 지능형 교통 관리, 주차 관리부터 폐기물 처리와 같은 새로운 어플리케이션을 가능하게 하며, 물과 깨끗한 공기과 같은 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있도록 하여 우리의 웰빙에 필수적인 기여를 하고 있습니다.  그러나 모빌리티와 도시계획은 어떻게 스마트하면서도 지속 가능하도록 설계될 수 있을까요? 그리고 여기에서 우리의 카메라 기술은 어떤 역할을 하고 있을까요?

전 세계적으로, 전 세계 인구의 절반 이상이 이미 도시에 살고 있습니다 - 도시화로의 추세, 새로운 대도시의 부상 및 기존 도시의 밀집화가 계속되고 있습니다. 엔지니어, 도시 계획자 및 운송 계획자는 이러한 공간을 살기 좋게 유지하고 현명하게 관리할 수 있는 방식으로 설계할 책임이 있습니다. 디지털 기술은 이러한 문제를 해결하는데 도움이 됩니다. 카메라와 인공 지능을 사용한 이미지 처리는 여기에서 특별한 역할을 합니다 - 이전에는 생각할 수 없었던 어플리케이션을 가능하게 합니다. 여기에서 현재 이미 사용 가능한 가능성을 확인할 수 있습니다.

화물차로 가득 찬 주차장을 IDS 산업용 카메라로 촬영한 이미지입니다.
위에서 본 생물분해성 쓰레기통에 유리병이 이물질로 인식되어 쓰레기 속에 섞여 있음.
IDS 산업용 카메라가 주행 및 주차 중인 차량이 있는 도로를 분석합니다.
IDS 카메라는 측면에서 다양한 크기의 패키지를 측정합니다.

자동화를 통한 최적의 소포 처리

머신 비전을 통해, 로봇은 벌크 컨테이너에서 패키지를 제거하고, 빼곡히 쌓이거나 겹친 패키지를 분리하고 인피드 분류기에 정확하게 위치시킬 수 있습니다. 또한, 손상된 소포를 감지하고 분류하는 데 도움이 됩니다. 우리의 어플리케이션 보고서 에서 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

스마트 피킹 애플리케이션의 IDS NXT 카메라와 로봇 팔.
자율 수중 차량의 항법 및 제어 센터.
다양한 모델의 IDS 산업용 카메라들이 흰색 배경 위에 나란히 배치되어 있습니다.

귀하의 애플리케이션을 위한 산업용 카메라

이것은 오늘날 이미지 처리가 제공하는 많은 가능성 중 일부에 불과합니다. 거의 무수히 많은 변형을 가진 다목적 2D uEye 산업용 카메라는 가장 다양한 어플리케이션에 통합될 수 있습니다. 또한 IDS NXT를 통해, 인공 지능을 직접 실행할 수 있는 컴팩트한, 스마트 임베디드 비전 카메라도 제공합니다. 올-인-원 AI 솔루션 IDS NXT 덕분에 사용자는 어플리케이션에 지능형 카메라를 설정하고 사용하기 위해 딥 러닝, 이미지 처리 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요하지 않습니다. uEye Live 산업용 모니터링 카메라는 공정 모니터링을 위한 애플리케이션 프로그래밍 없이도 PC 없이 스트리밍 및 이벤트 녹화가 가능합니다.

IDS Nion 3D ToF 카메라는 실제 공정 속도에서 정밀한 3D 데이터가 필요한 물류, 자동화 및 로봇 분야 애플리케이션에 이상적입니다. 유연하고 강력한 성능의 스테레오 비전 Ensenso 카메라와 결합하면, 3D 비전을 활용한 다양한 자동화 가능성이 열립니다.

영업팀에 문의해 주세요. 귀하의 애플리케이션 실현에 도움을 드리겠습니다!