농업용 채소밭의 로봇.
현대 농업에서의 카메라 작물 보호, 수확, 축산 최적화를 위해

프로세스를 쉽게 제어하고, 지속 가능하게 만드는 것은 농업과 식품 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이 분야의 특징은 높은 지속가능성 기준, 증가하는 소비자 요구, 증가하는 비용 등이 있습니다. 따라서 이제 농업 분야에서도 네트워크 장치와 자동화를 피할 수 없게 되었으며, AI 혁명에도 직면해 있습니다. 농업 분야에서의 지능형 이미지 프로세싱 시스템을 구축하는 데 있어 IDS 카메라가 중요한 이유를 확인해 보세요.

강력한 카메라(AI 포함 / 미포함): 스마트 농업 "Made in Germany"

농업과 축산업, 양식업, 임업 등 산업용 카메라의 활용 범위는 농업과 임업 분야만큼이나 다양합니다. 전통적인 농업과 수직 농업과 같은 현대적인 농업 방식 모두에서 식물의 성장을 모니터링하고 해충을 감지하며 수확 과정을 최적화합니다. 드론은 숲과 들판의 고해상도 이미지를 제공하여 정밀 농업과 임업을 지원합니다.

견고하고 저항력이 강함: 축사, 온실, 밭에서 뛰어난 화질 구현

IDS의 모든 카메라는 독일에서 제조되며 엄격한 테스트를 거쳐 최고의 품질 요건을 충족합니다. ISO, UL, CE 등의 인증을 통해 농업 및 임업 장비와 시스템에서 안전하게 사용할 수 있습니다. 또한, IDS 카메라는 까다로운 조건에서도 선명한 이미지를 제공합니다.

농업 및 임업 환경에서는 먼지, 습기, 진동, 온도 변동이 일반적입니다. IDS는 이러한 요구 사항을 충족하는 카메라 제품군을 제공합니다: IDS의 uEye FA 2D 카메라와 Ensenso N 3D 카메라는 IP65/67 보호 등급을 갖추고 있어, 먼지와 물이 튀는 환경에서도 사용할 수 있습니다. 나사식 커넥터와 같은 정교한 디테일은 견고한 액세서리만큼이나 당연한 요소입니다.

식물에 달린 오이 클로즈업.
산업용 카메라가 수직 농업 재배를 정밀하게 모니터링하고 제어합니다.
IDS 카메라를 이용한 유리병 품질 관리

야외 식재 중 잡초 확인하기

트랙터 붐이나 농업용 로봇의 카메라를 사용하여 토양을 검사하고, 작물을 심는 통로에 잡초가 있는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 토양에 식물 보호 제품을 표적화된 방식으로 살포하고 식물 성장을 방해하지 않도록 보장할 수 있습니다. 인공 지능은 빠른 속도와 높은 신뢰도로 잡초를 확인합니다.

이 예시에서는 자율 로봇 밑면에 있는 IDS 카메라가 파종한 식물 사이의 잡초를 감지하고 4개의 작은 쟁기를 사용하여 잡초를 제거합니다.

농업 4.0: 수확기에 달린 상추 머리
현미경을 통한 어류플랑크톤 배양 접시
양식장의 수조
임업 4.0: 카메라가 산림 피해를 감지하고 자연 공간을 모니터링합니다.
이미지 처리 시스템은 원목을 분류하고 수확량을 계산합니다.
IDS의 맞춤형 산업용 카메라

특별한 요구 사항을 위한 특수 카메라

농업 분야에서 카메라를 사용할 때는 특별한 조정이 필요한 경우가 많습니다. 특히 열악한 환경 조건, 밀폐된 공간 또는 기타 특수한 기능에는 맞춤형 하드웨어가 필요합니다. 또한 소프트웨어 구성을 사용자 지정하여 많은 이미지 프로세싱 어플리케이션의 잠재력을 높일 수 있습니다. IDS의 숙련된 엔지니어링 팀은 고객 맞춤형 카메라, 소프트웨어 모델을 개발 및 제작하고 고객의 요구 사항을 충족합니다. 관심이 있으신가요? 기술적으로 가능한 부분을 안내해 드리겠습니다!

"인공지능은 농업의 효율성과 지속 가능성을 높이고 정확한 예측을 하며, 자원 사용을 최적화함으로써 농업에 혁명을 일으키고 있습니다. 인공지능으로 제어되는 농기계부터 지능형 관개 시스템까지, 인공지능을 통해 농부들은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 수확량을 극대화할 수 있습니다."

— Rob Webb, IDS Product Sales Specialist —
Rob Webb, IDS Sales Enablement Manager
IDS 산업용 카메라

식품 및 농업 분야 애플리케이션에 적합한 산업용 카메라

이는 오늘날 농업 및 식품 산업에서 이미지 프로세싱으로 가능한 것의 일부이며, IDS는 이 분야를 위한 광범위한 카메라 및 이미지 센서 제품을 제공하고 있습니다. 특히 흥미로운 점은 근적외선 감도가 높은 모델을 통해 날씨에 따라 변화하는 조명 조건에서도 디테일을 안정적으로 시각화한다는 점입니다. IDS NXT와 DENKnet소프트웨어 솔루션을 통해 AI에 쉽게 접근할 수 있으며, 농산물의 품종, 숙성도, 품질을 고려한 선별적인 수확에 활용 가능합니다. uEye Live 산업용 모니터링 카메라는 공정 모니터링을 위한 애플리케이션 프로그래밍 없이도 PC 없이 스트리밍 및 이벤트 녹화가 가능합니다.

Nion 3D ToF 카메라는 높은 처리 속도에서도 정밀한 3D 데이터를 제공하며, 물류, 자동화 및 로봇 공학 분야에 이상적입니다. 유연한 Ensenso 스테레오 비전 카메라와 결합하면, 3D 비전을 활용한 자동화의 가능성이 광범위해집니다.

사업장에서 현장까지, 업무 프로세스 자동화를 위한 지원이 필요하신가요? 영업팀에 문의해 주세요. 언제든 도와드리겠습니다.