IDS accessory - Lenses for industrial cameras
1 mm 100 mm 1 mm to 100 mm
1/3.2" 2" 1/3.2" to 2"
0.0 MPix 50.0 MPix 0.0 MPix to 50.0 MPix
205 상품
렌즈, Kowa, LM35VM35, 35mm, 2" 렌즈, Kowa, LM35VM35, 35mm, 2" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM12HC, 12.5mm, 1" 렌즈, Kowa, LM12HC, 12.5mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM16HC, 16mm, 1" 렌즈, Kowa, LM16HC, 16mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM25HC, 25mm, 1" 렌즈, Kowa, LM25HC, 25mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1" 렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM50HC, 50mm, 1" 렌즈, Kowa, LM50HC, 50mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM6HC, 6mm, 1" 렌즈, Kowa, LM6HC, 6mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM75HC, 75mm, 1" 렌즈, Kowa, LM75HC, 75mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Kowa, LM8HC, 8mm, 1" 렌즈, Kowa, LM8HC, 8mm, 1" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 17HF, 16mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 17HF, 16mm, 2/3" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 20HC, 25mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 20HC, 25mm, 2/3" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 219HB, 8mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 219HB, 8mm, 2/3" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 21HC, 50mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 21HC, 50mm, 2/3" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 25HB, 12mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 25HB, 12mm, 2/3" 가격 요청 가능
렌즈, Tamron, 35HB, 35mm, 2/3" 렌즈, Tamron, 35HB, 35mm, 2/3" 가격 요청 가능
It's so easy!